00:38:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 47 mm | Outside diameter |
B | 12 mm | Width |
Cr | 12,600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6,500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 420 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12,900 1/min | Limiting speed |
≈m | 0.072 kg | Peso |
Mounting dimensions
da min | 28.2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 43.8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0.6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 40.73 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 42.66 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 31.27 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 29.93 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14.3 | Calculation factor |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | HRS | Obturación de contacto en un lado |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas